Energimätare, SonoMeter 40, 80 mm, null: 40, Värme, batteri 2 x AA-cell
187F2159
Energy meter for commercial applications
187F2159
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.038 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.019 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | DN 80 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal batterier | 2 |
| Applikation | Värme |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Batteriets livslängd [år] | 15 år |
| Batterityp eller namn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivning | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Displaytyp | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | MWh |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | No interface module |
| Inbyggd kommunikation | Radio 868 MHz OMS |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Tillförsel |
| Kabelisoleringsmaterial | Halogenfri |
| Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 5.0 m |
| Kvs-värden [m³/h] | 94.28 m³/h |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 35 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Log storage duration [Month] | 36 mån |
| Material Description | SONO40 DN80 qp40 300 S HE 3.6V MBus+OMS |
| Matningsspänningstyp | batteri 2 x AA-cell |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0800 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.400 m³/h |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 80.0 m³/h |
| SCIP ID nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sono40 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, kabellängd [m] | 5.0 m |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
| Typ av godkännande | Type approved and 1st time verified |
| Vikt per batteri | 19 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.725 Kilogram |
| Nettovikt | 15.325 Kilogram |
| Volym | 28.25 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |