SonoMeter 31
187F3347
SONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Energimätare
187F3347
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Applikation | Värme |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriets livslängd [år] | 10 år |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Displaytyp | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | GJ |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | Nej (standard) |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse input |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| IP-klassning | IP65 |
| Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 3.0 m |
| Kvs-värden [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Längd [mm] | 350 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Log storage duration [Month] | 36 mån |
| Material Description | SONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V |
| Matningsspänningstyp | batteri D-cell |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoMeter 31 |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, kabellängd [m] | 3.0 m |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22.976 Kilogram |
| Nettovikt | 18.5 Kilogram |
| Volym | 38.276 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |