SonoMeter 31
187F3334
SONO31 DN65 qp25 300fl R HC 3.6V M-Bus
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Energimätare
187F3334
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl R HC 3.6V M-Bus |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoMeter 31 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.5 Kilogram |
| Nettovikt | 13.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 28.25 Liter |
| EAN/UPC | 5710104513034 |