Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimätare, SonoMeter 30, 40 mm, null: 10, Värme och kyla, nätanslutning, RS485 ModBus

187F7049

Energy meter for commercial applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]40 mm
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1RS485 ModBus
Inbyggd kommunikation2 Pulse inputs/outputs
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationTillförsel
Längd [mm]300 mm
Material DescriptionSONO30 DN40 qp10 300 S HC 230V RS-485
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypnätanslutning
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]10.0 m³/h
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]5.0 m
TemperaturgivartypPt 500

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.039 Kilogram
Nettovikt3.489 Kilogram
Volym8.895 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424501174
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens