Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimätare, SonoMeter 30, null: 25, Värme, batteri 2 x AA-cell, M-bus-modul

187F3673

Energy meter for commercial applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30

Rekommenderat byte: 187F2021

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.038
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal batterier2
ApplikationVärme
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriets livslängd [år]11 år
Batterityp eller namnAA Lithium (ER14505)
BeskrivningEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inbyggd kommunikation2 Pulse inputs/outputs
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationTillförsel
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]2.5 m
Kvs-värden [m³/h]55.90 m³/h
Log storage duration [Month]36 mån
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl S HE 3.6V M-Bus
Matningsspänningstypbatteri 2 x AA-cell
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Medium, tillfällig överlasttemperatur [°C]150 °C
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]50.0 m³/h
SCIP ID nr28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dokumentproduktnamnSonometer 30 HE
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]3.0 m
TemperaturgivartypPt 500
Vikt per batteri19 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.305 Kilogram
Nettovikt9.21 Kilogram
Volym13.598 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428536233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm