Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimätare, SonoMeter 30, 15 mm, null: 0.6, Värme, batteri 2 x AA-cell

187F3634

Energy meter for commercial applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30

Rekommenderat byte: 187F2149

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationVärme
BeskrivningEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnittsmodul, kortplats 1Radio OMS 868.95 MHz
Inom WEEE-omfattningenYes
Längd [mm]110 mm
Material DescriptionSONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V OMS
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypbatteri 2 x AA-cell
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]0.6 m³/h
SCIP ID nrf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP-dokumentproduktnamnSonometer 30 DN15-100

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.847 Kilogram
Nettovikt0.8 Kilogram
Volym2.965 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428025799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm