Energimätare, SonoMeter 30, 15 mm, null: 1.5, Värme och kyla, batteri 2 x AA-cell, M-bus-modul
187F3606
Energy meter for commercial applications
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30
Rekommenderat byte: 187F2603
187F3606
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 3.6V M-Bus |
| Matningsspänningstyp | batteri 2 x AA-cell |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.82 Kilogram |
| Nettovikt | 0.683 Kilogram |
| Volym | 3.174 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519571 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |