Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimätare, SonoMeter 30, 25 mm, null: 6, Värme och kyla, batteri 2 x AA-cell

187F3065

Energy meter for commercial applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30

Rekommenderat byte: 187F2632

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.038
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 1/4
AnslutningstyperGänga
Antal batterier2
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriets livslängd [år]11 år
Batterityp eller namnAA cells Lithium thionyl chloride
BeskrivningEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1Radio OMS 868.95 MHz
Inbyggd kommunikation2 Pulse inputs/outputs
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP65
KabelisoleringsmaterialHalogenfri
Längd [mm]260 mm
Kännetecken
Värde
Log storage duration [Month]36 mån
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 3.6V OMS
Matningsspänningstypbatteri 2 x AA-cell
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumVärmesystem enligt VDI 2035
Medium, tillfällig överlasttemperatur [°C]150 °C
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoMeter 30
qp [m³/h]6.0 m³/h
SCIP ID nr28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-dokumentproduktnamnSonometer 30 HE
TemperaturgivartypPt 500
Typ av godkännandeType approved and 1st time verified
Vikt per batteri19 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.666 Kilogram
Nettovikt3.6 Kilogram
Volym8.816 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428960045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm