Energimätare, SonoMeter 30, 20 mm, null: 2.5, Värme och kyla, nätanslutning, M-bus-modul
187F3038
Energy meter for commercial applications
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoMeter 30
Rekommenderat byte: 187F2642
187F3038
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.019 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.019 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1 |
| Anslutningstyper | Gänga |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriets livslängd [år] | 11 år |
| Batterityp eller namn | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Beskrivning | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inbyggd kommunikation | 2 Pulse inputs/outputs |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| IP-klassning | IP65 |
| Kabelisoleringsmaterial | Halogenfri |
| Längd [mm] | 130 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Log storage duration [Month] | 36 mån |
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 R HC 230V M-Bus |
| Matningsspänningstyp | nätanslutning |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Värmesystem enligt VDI 2035 |
| Medium, tillfällig överlasttemperatur [°C] | 150 °C |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| SCIP ID nr | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sonometer 30 HE |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
| Typ av godkännande | Type approved and 1st time verified |
| Vikt per batteri | 19 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.14 Kilogram |
| Nettovikt | 1.12 Kilogram |
| Volym | 4.095 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |