Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energimätare, SONOMETER™ 1100, 25 mm, null: 3.5, Värme, Batteri 1 A-cell

640U2043

SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SONOMETER™ 1100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekG 1 1/4 B
AnslutningstyperGänga
ApplikationVärme
Batteriets livslängd [år]11 år
BeskrivningSONO1100 värme Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
EnergienhetGJ (med 3 decimaler efter komma)
Flöde [m3/h]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]7.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.04 m³/h
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1Radio OMS 868.95 MHz
Inbyggd kommunikationRadio 868 MHz Open Metering (OMS)
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]1.5 m
Kapslingsklass, flödesgivareIP54
Kapslingsklass, kalkylatorIP54
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Kännetecken
Värde
MatningsspänningstypBatteri 1 A-cell
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2 / M2
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]3.5 m³/h
Stand. för godkännandeMID DE-10-MI004-PTB003
Startflöde [l/h]7.0 L/h
Temperaturgivare monteringDykrör
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.9 m
TemperaturgivartypPt 500
Tillåtna medierVatten (AGFW FW510)
Version för montageHög temperatur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.5 Kilogram
Nettovikt1.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104050423