Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energimätare, SONOMETER™ 1100, 25 mm, null: 3.5, Kyla; Värme

187F8135

Sono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationVärmeKyla
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Flöde [m3/h]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]7.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.35 m³/h
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25
Kännetecken
Värde
MatningsspänningstypBattery AA-cell
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]3.5 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5 Kilogram
Nettovikt4.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym18.6 Liter
EAN/UPC5715162516133