Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energimätare, SONOMETER™ 1100, 40 mm, null: 10, Värme och kyla

187F8110

SONO1100 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationVärme och kyla
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]40 mm
Flöde [m3/h]10.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSONO1100 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus
MatningsspänningstypBattery AA-cell
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]10.0 m³/h
Temperaturgivare monteringDirekt
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 500

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.3 Kilogram
Nettovikt7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503089