Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energimätare, SONOMETER™ 1100, 100 mm, null: 60, Värme

187F8108

SONO1100 DN100 qp60 360 S HE 3.6V M-Bus

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationVärme
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
Flöde [m3/h]60.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]120.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.60 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 S HE 3.6V M-Bus
MatningsspänningstypBattery AA-cell
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]60.0 m³/h
Temperaturgivare monteringDykrör
Temperaturgivare, diameter [mm]6.0 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]5.0 m
TemperaturgivartypPt 500

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.8 Kilogram
Nettovikt17.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym29.785 Liter
EAN/UPC5715162503065