Energimätare, Supercal 5, Värme och kyla, batteri D-cell
187F8301
Energy calculator
187F8301
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| Displaytyp | LCD |
| Energienhet | MWh |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | No interface module |
| Inbyggd kommunikation | M-Bus |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation | Tillförsel |
| IP-klassning | IP65 |
| Material Description | Supercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus |
| Matningsspänningstyp | batteri D-cell |
| Omgivningsklass | E1 / M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Supercal 5 |
| Pulsvärde, volym [l/puls] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.75 Kilogram |
| Nettovikt | 0.69 Kilogram |
| Volym | 2.414 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634506 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |