Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Värme och kyla, nätenhet, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnittsmodul, kortplats 1RS485 ModBus
Inbyggd kommunikation2 pulse input
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Matningsspänning [V] AC230 V
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.378 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens