Energimätare, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Värme och kyla, nätenhet
187F9052
Energy calculator
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9
187F9052
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.3 Kilogram |
| Nettovikt | 1.1 Kilogram |
| Volym | 3.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |