Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 50 mm, null: 15, Värme och kyla, nätenhet

187F9051

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h]15.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens