Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimätare, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 10000, Värme och kyla, nätanslutning, M-bus-modul

187F9039

Energy calculator
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9

Rekommenderat byte: 187F3391, 187F8308

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inbyggd kommunikation2 pulse input
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationTillförsel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 S 230V M-Bu
Matningsspänning [V] AC230 V
Matningsspänningstypnätanslutning
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [Max]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.3 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.378 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428673358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens