Energimätare, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Värme och kyla, nätanslutning, M-bus-modul
187F9037
Energy calculator
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9
187F9037
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse input |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Tillförsel |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Matningsspänningstyp | nätanslutning |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.111 Kilogram |
| Nettovikt | 1.1 Kilogram |
| Volym | 3.791 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |