Energimätare, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Värme och kyla, nätenhet, M-bus-modul
187F9036
Energy calculator
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9
187F9036
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 150 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.108 Kilogram |
| Nettovikt | 1.1 Kilogram |
| Volym | 3.581 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |