Energimätare, Infocal 9, 50 mm, null: 15, Värme och kyla, nätenhet, M-bus-modul
187F9024
Energy calculator
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Infocal 9
187F9024
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Batteriets livslängd [år] | 12 år |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | MWh |
| For flow meter | SONO2500 CT |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse input |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| IP-klassning | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mån |
| Material Description | INF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 160 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| Pulse value [pulse/l] | 7.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 15.0 m³/h |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 3 mm |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.3 Kilogram |
| Nettovikt | 1.2 Kilogram |
| Volym | 3.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996280 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |