Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.050 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.050 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Batteriets livslängd [år] | 12.0 år |
| Batterityp eller namn | D Lithium |
| Beskrivning | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | MWh |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse input |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| IP-klassning | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mån |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 3.6V M-Bus |
| Matningsspänningstyp | batteri D-cell |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 160 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| Pulsvärde, volym [l/puls] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 5 mm |
| Temperaturgivartyp | Pt 500 |
| Vikt per batteri | 50 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.892 Kilogram |
| Nettovikt | 0.892 Kilogram |
| Volym | 3.59 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985710 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |