Energimätare, Tillbehör
187F8372
Supercal 5
187F8372
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | M-Bus module for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| För produkttyp | Supercal 5 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | M-Bus module for Supercal 5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.045 Kilogram |
| Nettovikt | 0.045 Kilogram |
| Volym | 0.396 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634551 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |