Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energimätare, Tillbehör

187F3448

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek1 1/4"
AnslutningstyperInvändig gänga
BeskrivningBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP-dokumentproduktnamnBall valve DN32 PL35
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.087 Kilogram
Nettovikt0.863 Kilogram
Volym4.07 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm