Energimätare, Tillbehör
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| För produkttyp | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förpackningskvantitet | 2 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Stand. för godkännande | MID B+D to EN1434 |
| Typ av tillbehör | Temperature senors |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.146 Kilogram |
| Nettovikt | 0.146 Kilogram |
| Volym | 0.432 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |