Energimätare, Tillbehör
187F3417
SonoMeter 30
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare
187F3417
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | SonoMeter 30 BACnet module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| For product type | SonoMeter 30 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SonoMeter 30 BACnet module |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.055 Kilogram |
| Nettovikt | 0.05 Kilogram |
| Volym | 0.231 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066550 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |