Energimätare, Tillbehör
187F3415
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3415
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Beskrivning | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets,155mm f6.0 pair |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typ av tillbehör | Dykrör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.12 Kilogram |
| Nettovikt | 0.12 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054304 |