Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3388

Energimätare, Tillbehör

187F3388

SonoMeter 31
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
For product typeSonoMeter 31
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
Typ av tillbehörCalculator accessories

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.047 Kilogram
Nettovikt0.047 Kilogram
Volym0.237 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428966993
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens