Danfoss logo
Accessories energy metering

Energimätare, Tillbehör

187F3385

SonoMeter 31
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSono31 / IF9 RS-232 M-Bus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
For product typeSonoMeter 31
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSono31 / IF9 RS-232 M-Bus
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
Typ av tillbehörCalculator accessories

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.055 Kilogram
Nettovikt0.035 Kilogram
Volym0.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428966962
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens