Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3382

Energimätare, Tillbehör

187F3382

SonoMeter 31
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSono31 / IF9 M-Bus module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
For product typeSonoMeter 31
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSono31 / IF9 M-Bus module
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
Typ av tillbehörCalculator accessories

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.026 Kilogram
Nettovikt0.026 Kilogram
Volym0.261 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428966931
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens