Energimätare, Tillbehör
187F3125
SonoMeter 30/31 and Infocal 9
187F3125
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Temperature sensor pair Pt500/f5.2 mm/1.5m MID |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | SonoMeter 30/31 and Infocal 9 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Pt500/f5.2 mm/1.5m MID by Jumo |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Typ av tillbehör | Temperature senors |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.107 Kilogram |
| Nettovikt | 0.107 Kilogram |
| Volym | 0.851 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |