Energimätare, Tillbehör
187F3117
SonoMeter 30
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare
187F3117
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| For product type | SonoMeter 30 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typ av tillbehör | Calculator accessories |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.024 Kilogram |
| Nettovikt | 0.024 Kilogram |
| Volym | 0.231 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |