Energimätare, Tillbehör
187F3113
SonoMeter 30
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare
187F3113
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.018 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.018 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Batterityp eller namn | A Lithium |
| Beskrivning | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| For product type | SonoMeter 30 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | Yes |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typ av tillbehör | Calculator accessories |
| Vikt per batteri | 18 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.03 Kilogram |
| Volym | 0.241 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |