Energimätare, Tillbehör
187F2971
SonoMeter 40
187F2971
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| För produkttyp | SonoMeter 40 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.22 Kilogram |
| Nettovikt | 0.197 Kilogram |
| Volym | 0.806 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659400 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |