Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energimätare, Tillbehör, kulventil DN15 – 1/2" för direktgivare, 1 st

187F0593

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek1/2 tum
AnslutningstyperInvändig gänga
Beskrivningkulventil DN15 – 1/2" för direktgivare, 1 st
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Kännetecken
Värde
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nre7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP-dokumentproduktnamnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.215 Kilogram
Nettovikt0.202 Kilogram
Volym0.33 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm