Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energimätare, Tillbehör, kulventil DN20 – 3/4" för direktgivare, 1 st

187F0592

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek3/4"
AnslutningstyperInvändig gänga
Beskrivningkulventil DN20 – 3/4" för direktgivare, 1 st
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Kännetecken
Värde
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-dokumentproduktnamnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.292 Kilogram
Nettovikt0.274 Kilogram
Volym0.322 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm