Energimätare, Tillbehör, kulventil DN25 – 1" för direktgivare, 1 st
187F0591
Generic across portfolio
187F0591
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | 1" |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Beskrivning | kulventil DN25 – 1" för direktgivare, 1 st |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| För produkttyp | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Ball valve DN25 - 1" for direct sensor |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.464 Kilogram |
| Nettovikt | 0.45 Kilogram |
| Volym | 0.527 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |