Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energimätare, Tillbehör, kulventil DN20 – 3/4" för direktgivare, 12 st

087H0119

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek3/4"
AnslutningstyperInvändig gänga
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivningkulventil DN20 – 3/4" för direktgivare, 12 st
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet12
Kännetecken
Värde
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-dokumentproduktnamnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.28 Kilogram
Nettovikt0.28 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm