Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energimätare, Tillbehör, kulventil DN15 – 1/2" för direktgivare, 12 st

087H0118

Generic across portfolio
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek1/2 tum
AnslutningstyperInvändig gänga
Beskrivningkulventil DN15 – 1/2" för direktgivare, 12 st
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
For product typeGeneric across portfolio
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet12
Kännetecken
Värde
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-dokumentproduktnamnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.215 Kilogram
Nettovikt0.202 Kilogram
Volym0.453 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm