Energimätare, Tillbehör, Mässingsinstallationssats för temperaturgivare, 20 st
087G6078
Generic across portfolio
087G6078
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Beskrivning | Mässingsinstallationssats för temperaturgivare, 20 st |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 20 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Brass install. set for sensors, I-p |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Brass installation set for sensors 20pc |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.021 Kilogram |
| Nettovikt | 0.016 Kilogram |
| Volym | 0.028 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |