Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6077

Energimätare, Tillbehör, Plastinstallationssats för temperaturgivare, 20 st

087G6077

Generic across portfolio

Rekommenderat byte: 087G6078

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
BeskrivningPlastinstallationssats för temperaturgivare, 20 st
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet20
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionPlastic install. set for sensor, 20pc
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
Typ av tillbehörFittings PN16 95°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.011 Kilogram
Nettovikt0.006 Kilogram
Volym0.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104051529
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens