Energimätare, Tillbehör, skruvsats 120°C - R1" x G5/4B
087G6073
Generic across portfolio
087G6073
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R 1 x G 5/4 B |
| Anslutningstyper | Gänga |
| Beskrivning | skruvsats 120°C - R1" x G5/4B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 2 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.438 Kilogram |
| Nettovikt | 0.407 Kilogram |
| Volym | 0.347 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |