Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimätare, Tillbehör, skruvsats 120°C - R3/4" x G1B

087G6072

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekR 3/4 x G 3/4 B
AnslutningstyperGänga
Antal per förpackningsformat3 antal
Beskrivningskruvsats 120°C - R3/4" x G1B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatMultipack
Förpackningskvantitet2
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionTail Piece DN20 G1"-R3/4" PN16 130°C
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP-dokumentproduktnamnEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.246 Kilogram
Nettovikt0.22 Kilogram
Volym0.135 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104061344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm