Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Energimätare, Tillbehör, dykrör rostfritt stål, 120 mm

087G6065

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Beskrivningdykrör rostfritt stål, 120 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionStainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProduktstatusXP
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nr5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP-dokumentproduktnamnstainless steel-pockets
Stand. för godkännandeMID DE-10-MI004-PTB003
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.257 Kilogram
Nettovikt0.175 Kilogram
Volym1.781 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104051475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm