Danfoss logo
 Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Energimätare, Tillbehör

087G6061

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningBrass-pockets, 40 mm, f6.0 pair
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Inom WEEE-omfattningenYes
Material Descriptionbrass-pockets, 40 mm, f6.0 pair
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProduktstatusXP
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nr5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP-dokumentproduktnamnstainless steel-pockets
Stand. för godkännandeMID DE-10-MI004-PTB003
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.168 Kilogram
Nettovikt0.165 Kilogram
Volym0.117 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104061207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm