Energimätare, Tillbehör, dykrör rostfritt stål, 155 mm
087G6059
Generic across portfolio
087G6059
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | dykrör rostfritt stål, 155 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f5.2 pair |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | stainless steel-pockets |
| Stand. för godkännande | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.267 Kilogram |
| Nettovikt | 0.18 Kilogram |
| Volym | 0.435 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |