Energimätare, Tillbehör, mässingsdykrör, 85 mm,
087G6055
Generic across portfolio
087G6055
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | mässingsdykrör, 85 mm, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | brass-pockets, 85 mm, f5.2 pair |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
| Stand. för godkännande | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.186 Kilogram |
| Nettovikt | 0.17 Kilogram |
| Volym | 0.432 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |