Givarfickor
087G6032
RS 485 module
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för energimätare
087G6032
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | RS 485 för Sono1100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| For product type | Generic across portfolio |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | RS 485 module |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – Energimätare |
| Produkttyp | Givarfickor |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.08 Kilogram |
| Nettovikt | 0.08 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |