Energimätare, Tillbehör
014U1999
SonoSelect and Safe
014U1999
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.010 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.010 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Batterityp eller namn | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Beskrivning | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| För produkttyp | SonoSelect and Safe |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typ av tillbehör | Calculator accessories |
| Vikt per batteri | 10 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.048 Kilogram |
| Nettovikt | 0.048 Kilogram |
| Volym | 0.251 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130946 |
| Proposition 65 | No significant risk |