Energimätare, Tillbehör
014U1968
SonoSelect and Safe
014U1968
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.019 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.019 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Batterityp eller namn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivning | Battery Pack, 1 AA cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| För produkttyp | SonoSelect and Safe |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | Yes |
| Material Description | Battery Pack, 1 AA cell |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typ av tillbehör | Calculator accessories |
| Vikt per batteri | 18 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.04 Kilogram |
| Nettovikt | 0.019 Kilogram |
| Volym | 12 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129209 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |